Viti a testa esagonale / Vite con numero di matricola con intaglio a croce / intaglio diritto combinazione Trim Head P = 1 (JIS W captive)【1-600 Pezzi per confezione】

Viti a testa esagonale / Vite con numero di matricola con intaglio a croce / intaglio diritto combinazione Trim Head P = 1 (JIS W captive)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Equivalent to SWCH, Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None, trivalent white, chromate plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXBN-ST3W-M6-8
HXBN-ST3W-M6-15
HXBN-ST3W-M6-20
HXBN-STC-M6-8
HXBN-STC-M6-15
HXBN-STC-M6-20
HXBN-SUS-M6-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie Unità di vendita

96.58 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 108[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

91.63 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1015[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

80.24 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1020[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

129.27 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -8[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

76.08 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -15[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

66.87 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -20[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

0.62 €

0.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 6 Profilo foro di montaggio Phillips o Flathead
Passo(mm) 1 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono Applicazione Standard

Supporto tecnico