Viti autofilettanti TC con taglio a croce classe 2 con modello guida BRP G=40

Viti autofilettanti TC con taglio a croce classe 2 con modello guida BRP G=40
  • Sconto volumi elevati
[Thread ridge type] Self-tapping Screws
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None
[Tip shape] Other Specials
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard
[Nominal Thread (M)] 4 5
[Length L (mm)] 70 80

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNSG40-SUS-TP4-70
CSPPNSG40-SUS-TP5-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

1.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10470

1.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Supporto tecnico