Viti autofilettanti testa piana piccola taglio a croce 3 modelli forma C-0 D=7【1-2,000 Pezzi per confezione】

Viti autofilettanti testa piana piccola taglio a croce 3 modelli forma C-0 D=7
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Tapered down to the top 2.5 to 3 threads, at the same pitch as machine screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPPLCS7-SUS-TP4-8
SPPLCS7-SUS-TP4-10
SPPLCS7-SUS-TP4-12
SPPLCS7-SUS-TP4-16
SPPLCS7-SUS-TP4-20
SPPLCS7-SUS-TP4-25
SPPLCS7-SUSGJB-TP4-10
SPPLCS7-SUSTBS-TP4-10
SPPLCS7-SUSTBS-TP4-12
SPPLCS7-SUSTBS-TP4-16
SPPLCS7-SUSTBS-TP4-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie Unità di vendita

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 108[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1010[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 1012[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1016[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.68 €

1 Disponibile 6 giorni 1020[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1025[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

92.41 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1010[Ramatura] Placcatura marrone tedescaScatola/confezione

96.77 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010[Verniciatura nera] Vernice neraScatola/confezione

83.13 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1012[Verniciatura nera] Vernice neraScatola/confezione

0.20 €

0.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016[Verniciatura nera] Vernice neraQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

75.33 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025[Verniciatura nera] Vernice neraScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa piatta bassa Misura nominale vite (M) 4 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante
Profilo di base Altre viti Applicazione Standard

Supporto tecnico