Viti ovali rifinite

Viti ovali rifinite
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
As hex shaped head section is a detachable design, tampering and theft can be prevented.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPNRD-SUS-M3-16
SPNRD-SUS-M4-16
SPNRD-SUS-M5-16
SPNRD-SUS-M6-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Passo
(mm)

2.12 €

1.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030.5

2.27 €

1 Disponibile 6 giorni 1040.7

2.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1050.8

2.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1061

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa rotonda svasata Lunghezza L (mm) 16 Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Altre viti Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico