Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
5.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 45 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
5.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 50 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
6.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 55 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
6.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 60 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
7.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 70 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
8.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 80 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
9.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 100 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
6.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.75 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
6.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.75 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
7.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.75 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
8.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.75 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
9.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.75 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
9.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 45 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.75 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
9.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 50 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.75 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
273.79 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 12 | 60 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.75 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
11.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 70 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.75 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
15.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 80 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.75 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
17.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 100 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.75 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
422.50 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 2 | - | - | Scatola/confezione | ||
424.58 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 2 | - | - | Scatola/confezione | ||
19.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 50 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 2 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
234.04 € | 800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 8 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 10 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 12 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 16 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 25 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 35 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 40 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 50 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 15 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.25 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 16 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.25 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 20 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.25 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 25 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.25 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 30 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.25 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 35 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.25 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 40 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.25 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 45 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.25 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 50 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.25 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 16 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 20 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 25 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 30 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 40 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 45 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 50 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
5.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 55 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
5.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 60 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
6.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 65 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
6.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 70 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
6.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 75 | [Ottone] Ottone | [Non in dotazione] N/A | 1.5 | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Profilo foro di montaggio | Flathead | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Passo(mm)
Classe di resistenza (acciaio)
Classe di resistenza (acciaio inox)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali