Viti a testa ovalizzata con impronta a taglio

Viti a testa ovalizzata con impronta a taglio
  • Sconto volumi elevati
[Nominal thread designation (M)] 3.5
[Length L (mm)] 10
[Pitch (mm)] 0.6
[Detailed shape] Raised countersunk head
[Mounting hole shape] Slotted
[Basic shape] Standard (round)
[Materials] Brass
[Surface treatment] Nickel plating
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat point
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Single (can be purchased in single units)
[Application] Standard
[Screw type] Fully threaded.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSMRD-BRN-M3.5-10

Codice componente
CSMRD-BRN-M3.5-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa rotonda svasata Misura nominale vite (M) 3.5 Lunghezza L (mm)(mm) 10
Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura Profilo foro di montaggio Flathead
Passo(mm) 0.6 Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Viti a testa ovalizzata con impronta a taglio, il codice articolo è il seguente: CSMRD-BRN-M3.5-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSMRD-BRN-M3.5-10.

Supporto tecnico