Codice articolo del costruttore: HXN7-ST-MS10-20
Marca: EURA
Prezzo: 0.78 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXN7-ST-MS10-20
Profilo in dettaglio | Standard | Misura nominale vite (M) | 10 | Lunghezza L (mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | JIS-SWCH Equiv. | Trattamento superficie | Ossido nero | Profilo foro di montaggio | N/A |
Profilo aggiuntivo | Standard | Classe di resistenza (acciaio) | 8.8 | Con filettatura | Filettatura metrica fine |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Resistenza elevata |
Si trova sulla pagina di Bullone a testa esagonale marchio 7, filettatura intera fine, il codice articolo è il seguente: HXN7-ST-MS10-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXN7-ST-MS10-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali