• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bulloni flangiati con marchio 4 serrati【150-500 Pezzi per confezione】

Bulloni flangiati con marchio 4 serrati
The head is engraved with the hardness and a distinguishing numeric mark (4). It is used in automotive and similar components.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXN4S-ST3B-M6-12
HXN4S-ST3B-M6-16
HXN4S-ST3B-M6-20
HXN4S-ST3B-M6-25
HXN4S-ST3B-M6-30
HXN4S-ST3B-M6-40
HXN4S-ST3B-M8-16
HXN4S-ST3B-M8-20
HXN4S-STC-M8-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie

79.57 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10612[Cromatura trivalente] Trivalente nera

103.78 €

450 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10616[Cromatura trivalente] Trivalente nera

101.29 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10620[Cromatura trivalente] Trivalente nera

86.26 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10625[Cromatura trivalente] Trivalente nera

72.50 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10630[Cromatura trivalente] Trivalente nera

109.24 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10640[Cromatura trivalente] Trivalente nera

83.21 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10816[Cromatura trivalente] Trivalente nera

83.69 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10820[Cromatura trivalente] Trivalente nera

79.05 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -850[Cromatura] Cromatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio N/A Profilo aggiuntivo Flangia
Classe di resistenza (acciaio) 4.8 Con filettatura Filettatura metrica grossa Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico