Viti in policarbonato testa cilindrica a esagono incassato.

Viti in policarbonato testa cilindrica a esagono incassato.
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Eccellente resistenza agli urti e al calore. [Materiali] Policarbonato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNPC-PC-M4-10
HXNPC-PC-M4-12
HXNPC-PC-M4-15
HXNPC-PC-M4-20
HXNPC-PC-M4-25
HXNPC-PC-M5-10
HXNPC-PC-M5-12
HXNPC-PC-M5-15
HXNPC-PC-M5-20
HXNPC-PC-M5-25
HXNPC-PC-M5-35
HXNPC-PC-M6-10
HXNPC-PC-M6-12
HXNPC-PC-M6-15
HXNPC-PC-M6-20
HXNPC-PC-M6-25
HXNPC-PC-M6-30
HXNPC-PC-M6-35
HXNPC-PC-M6-40
HXNPC-PC-M8-10
HXNPC-PC-M8-12
HXNPC-PC-M8-15
HXNPC-PC-M8-20
HXNPC-PC-M8-25
HXNPC-PC-M8-30
HXNPC-PC-M8-35
HXNPC-PC-M8-40
HXNPC-PC-M10-15
HXNPC-PC-M10-20
HXNPC-PC-M10-25
HXNPC-PC-M10-30
HXNPC-PC-M10-35
HXNPC-PC-M10-40
HXNPC-PC-M12-20
HXNPC-PC-M12-25
HXNPC-PC-M12-30
HXNPC-PC-M12-35
HXNPC-PC-M12-40
HXNPC-PC-M12-45
HXNPC-PC-M12-50
HXNPC-PC-M12-60
HXNPC-PC-M12-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.34 €

0.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104100.7

0.36 €

0.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104120.7

0.24 €

0.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104150.7

0.39 €

1 Disponibile 6 giorni 104200.7

0.44 €

1 Disponibile 6 giorni 104250.7

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 105100.8

0.13 €

0.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105120.8

0.29 €

1 Disponibile 5 giorni 105150.8

0.50 €

0.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105200.8

0.87 €

1 Disponibile 6 giorni 105250.8

1.18 €

1 Disponibile 6 giorni 105350.8

0.44 €

1 Disponibile 6 giorni 106101

0.25 €

0.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106121

0.58 €

0.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106151

0.50 €

1 Disponibile 5 giorni 106201

0.67 €

0.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106251

1.01 €

0.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106301

1.24 €

1 Disponibile 6 giorni 106351

2.22 €

1 Disponibile 6 giorni 106401

0.75 €

1 Disponibile 6 giorni 108101.25

0.75 €

1 Disponibile 6 giorni 108121.25

0.76 €

1 Disponibile 6 giorni 108151.25

0.65 €

0.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108201.25

0.93 €

1 Disponibile 5 giorni 108251.25

1.51 €

0.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108301.25

1.46 €

1 Disponibile 6 giorni 108351.25

2.68 €

1 Disponibile 6 giorni 108401.25

1.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1010151.5

1.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1010201.5

1.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1010251.5

1.96 €

1 Disponibile 6 giorni 1010301.5

2.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1010351.5

2.21 €

1 Disponibile 6 giorni 1010401.5

2.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1012201.75

2.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1012251.75

2.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1012301.75

2.99 €

1 Disponibile 6 giorni 1012351.75

3.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1012401.75

4.05 €

1 Disponibile 6 giorni 1012451.75

4.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1012501.75

3.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1012601.75

3.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1012701.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio N/A Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PC (policarbonato)

Supporto tecnico