Vite a testa esagonale in PEAK

Vite a testa esagonale in PEAK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
È realizzata in resina cristallina ad alta resistenza termica. [Materiali] Peek

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNP-PEEK-M4-8
HXNP-PEEK-M4-10
HXNP-PEEK-M4-12
HXNP-PEEK-M4-15
HXNP-PEEK-M4-20
HXNP-PEEK-M4-25
HXNP-PEEK-M5-10
HXNP-PEEK-M5-12
HXNP-PEEK-M5-15
HXNP-PEEK-M5-20
HXNP-PEEK-M5-25
HXNP-PEEK-M5-30
HXNP-PEEK-M6-10
HXNP-PEEK-M6-12
HXNP-PEEK-M6-15
HXNP-PEEK-M6-20
HXNP-PEEK-M6-25
HXNP-PEEK-M6-30
HXNP-PEEK-M6-35
HXNP-PEEK-M6-40
HXNP-PEEK-M6-45
HXNP-PEEK-M6-50
HXNP-PEEK-M8-10
HXNP-PEEK-M8-15
HXNP-PEEK-M8-20
HXNP-PEEK-M8-25
HXNP-PEEK-M8-30
HXNP-PEEK-M8-35
HXNP-PEEK-M8-40
HXNP-PEEK-M8-45
HXNP-PEEK-M10-20
HXNP-PEEK-M10-25
HXNP-PEEK-M10-30
HXNP-PEEK-M10-35
HXNP-PEEK-M10-40
HXNP-PEEK-M10-45
HXNP-PEEK-M12-20
HXNP-PEEK-M12-25
HXNP-PEEK-M12-30
HXNP-PEEK-M12-35
HXNP-PEEK-M12-40
HXNP-PEEK-M12-45
HXNP-PEEK-M12-50
HXNP-PEEK-M12-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

2.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10480.7

2.44 €

1 Disponibile 6 giorni 104100.7

2.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104120.7

2.40 €

1 Disponibile 6 giorni 104150.7

2.77 €

1 Disponibile 6 giorni 104200.7

3.44 €

1 Disponibile 6 giorni 104250.7

2.99 €

1 Disponibile 6 giorni 105100.8

3.22 €

1 Disponibile 6 giorni 105120.8

3.21 €

1 Disponibile 6 giorni 105150.8

3.52 €

1 Disponibile 6 giorni 105200.8

5.63 €

1 Disponibile 6 giorni 105250.8

4.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105300.8

5.37 €

1 Disponibile 6 giorni 106101

5.07 €

2.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106121

5.76 €

1 Disponibile 6 giorni 106151

7.42 €

1 Disponibile 6 giorni 106201

8.05 €

1 Disponibile 6 giorni 106251

9.04 €

1 Disponibile 6 giorni 106301

10.47 €

1 Disponibile 6 giorni 106351

10.47 €

1 Disponibile 6 giorni 106401

15.45 €

1 Disponibile 6 giorni 106451

16.48 €

1 Disponibile 6 giorni 106501

12.32 €

1 Disponibile 6 giorni 108101.25

12.32 €

1 Disponibile 6 giorni 108151.25

13.21 €

1 Disponibile 6 giorni 108201.25

13.60 €

1 Disponibile 6 giorni 108251.25

14.78 €

1 Disponibile 6 giorni 108301.25

17.48 €

1 Disponibile 6 giorni 108351.25

17.48 €

1 Disponibile 6 giorni 108401.25

21.13 €

1 Disponibile 6 giorni 108451.25

29.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1010201.5

31.19 €

1 Disponibile 6 giorni 1010251.5

32.88 €

1 Disponibile 6 giorni 1010301.5

34.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1010351.5

34.87 €

1 Disponibile 6 giorni 1010401.5

38.06 €

1 Disponibile 6 giorni 1010451.5

49.27 €

1 Disponibile 6 giorni 1012201.75

57.49 €

1 Disponibile 6 giorni 1012251.75

65.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1012301.75

69.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1012351.75

69.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1012401.75

69.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1012451.75

69.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1012501.75

74.43 €

1 Disponibile 6 giorni 1012701.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Picco Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio N/A Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PEEK (Polietereterchetone) Colore Ocra

Supporto tecnico