• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone a testa esagonale con rondella piana corta (piana corta W)【200 Pezzi per confezione】

Bullone a testa esagonale con rondella piana corta (piana corta W)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HXNPK1-STC-M8-12

Marca: SUNCO

Prezzo: 59.27

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HXNPK1-STC-M8-12

Codice componente
HXNPK1-STC-M8-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.27 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 8 Lunghezza L (mm) 12
Trattamento superficie Cromatura Profilo foro di montaggio N/A Passo(mm) 1.25
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Bullone a testa esagonale con rondella piana corta (piana corta W), il codice articolo è il seguente: HXNPK1-STC-M8-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNPK1-STC-M8-12.

Supporto tecnico