vite testa esagonale con rondella piana larga PD=1【150-350 Pezzi per confezione】

vite testa esagonale con rondella piana larga PD=1
  • In Offerta fino al 30/11/2024
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Hex
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Nominal Thread (M)] 6 8
[Length L (mm)] 15 20 25
[Pitch (mm)] 1 1.25
[Surface treatment] None, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNPD1-ST3W-M6-15
HXNPD1-ST3W-M6-20
HXNPD1-ST3W-M6-25
HXNPD1-ST3W-M8-20
HXNPD1-ST3W-M8-25
HXNPD1-ST-M6-20
HXNPD1-ST-M8-20
HXNPD1-STC-M6-15
HXNPD1-STC-M6-20
HXNPD1-STC-M6-25
HXNPD1-STC-M8-20
HXNPD1-STU-M8-20
HXNPD1-STU-M8-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)

96.64 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10615[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1

86.29 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10620[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1

85.48 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10625[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1

76.49 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10820[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1.25

81.26 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10825[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1.25

87.66 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10620[Non in dotazione] Tessuto1

60.74 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10820[Non in dotazione] Tessuto1.25

81.11 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -615[Cromatura] Cromatura1

51.63 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -620[Cromatura] Cromatura1

66.99 €

46.89 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

-625[Cromatura] Cromatura1

65.03 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -820[Cromatura] Cromatura1.25

65.03 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -820[Cromatura lucida] Cromatura lucida1.25

69.20 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -825[Cromatura lucida] Cromatura lucida1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico