Bullone a testa esagonale con intaglio e rondella integrata elastica / piana (SW + JIS piana W)【1-200 Pezzi per confezione】

Bullone a testa esagonale con intaglio e rondella integrata elastica / piana (SW + JIS piana W)
  • Sconto volumi elevati
· Detailed shape: Standard
· Mounting hole dimensions: Slotted
· Basic shape: Hex
· Thread ridge type: Metric coarse
· Tip shape: Flat end
· Application: Standard
Thread: M4, M5, M6
· Length (mm): 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 25, 30
· Pitch (mm): 0.7, 0.8, 1
· Materials: Equivalent to SWCH/Equivalent to SUS304J3
· Surface treatment: None, nickel plating
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXMZ3-SUS-M4-8
HXMZ3-SUS-M4-10
HXMZ3-SUS-M4-12
HXMZ3-SUS-M4-16
HXMZ3-SUS-M4-20
HXMZ3-SUS-M4-25
HXMZ3-SUS-M5-10
HXMZ3-SUS-M5-12
HXMZ3-SUS-M5-15
HXMZ3-SUS-M5-16
HXMZ3-SUS-M5-20
HXMZ3-SUS-M6-10
HXMZ3-SUS-M6-12
HXMZ3-SUS-M6-14
HXMZ3-SUS-M6-15
HXMZ3-SUS-M6-16
HXMZ3-SUS-M6-20
HXMZ3-SUS-M6-25
HXMZ3-SUS-M6-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

0.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10480.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.42 €

1 Disponibile 6 giorni 104100.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.95 €

1 Disponibile 6 giorni 104120.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.97 €

1 Disponibile 6 giorni 104160.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.98 €

1 Disponibile 6 giorni 104200.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.62 €

1 Disponibile 6 giorni 104250.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.98 €

1 Disponibile 6 giorni 105100.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.97 €

1 Disponibile 6 giorni 105120.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.99 €

1 Disponibile 6 giorni 105150.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.00 €

1 Disponibile 6 giorni 105160.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.64 €

1 Disponibile 6 giorni 105200.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.99 €

1 Disponibile 6 giorni 106101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.99 €

1 Disponibile 6 giorni 106121Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

90.34 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106141Scatola/confezione

0.53 €

1 Disponibile 6 giorni 106151Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106161Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.70 €

1 Disponibile 6 giorni 106201Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.73 €

1 Disponibile 6 giorni 106251Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.81 €

1 Disponibile 6 giorni 106301Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Flathead
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Applicazione Standard

Supporto tecnico