Bulloni a esagono incassato in PEAK【1-50 Pezzi per confezione】

Bulloni a esagono incassato in PEAK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Offers superior heat resistance, fatigue resistance, shock resistance, and creep resistance. Its chemical resistance allows it to be used with chemicals other than concentrated sulfuric acid. Made from material that can be welded, this screw can be used in a wide variety of applications. Used for fastenings which require more strength than hex bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHP-PEEK-M3-6
CSHP-PEEK-M3-8
CSHP-PEEK-M3-10
CSHP-PEEK-M3-12
CSHP-PEEK-M3-15
CSHP-PEEK-M3-20
CSHP-PEEK-M3-25
CSHP-PEEK-M3-50
CSHP-PEEK-M4-6
CSHP-PEEK-M4-8
CSHP-PEEK-M4-10
CSHP-PEEK-M4-12
CSHP-PEEK-M4-15
CSHP-PEEK-M4-20
CSHP-PEEK-M4-25
CSHP-PEEK-M4-30
CSHP-PEEK-M4-40
CSHP-PEEK-M4-100
CSHP-PEEK-M5-6
CSHP-PEEK-M5-8
CSHP-PEEK-M5-10
CSHP-PEEK-M5-12
CSHP-PEEK-M5-15
CSHP-PEEK-M5-20
CSHP-PEEK-M5-25
CSHP-PEEK-M5-30
CSHP-PEEK-M5-100
CSHP-PEEK-M6-10
CSHP-PEEK-M6-12
CSHP-PEEK-M6-15
CSHP-PEEK-M6-20
CSHP-PEEK-M6-25
CSHP-PEEK-M6-30
CSHP-PEEK-M6-35
CSHP-PEEK-M6-40
CSHP-PEEK-M6-100
CSHP-PEEK-M8-10
CSHP-PEEK-M8-12
CSHP-PEEK-M8-15
CSHP-PEEK-M8-20
CSHP-PEEK-M8-25
CSHP-PEEK-M8-30
CSHP-PEEK-M8-35
CSHP-PEEK-M8-40
CSHP-PEEK-M10-15
CSHP-PEEK-M10-20
CSHP-PEEK-M10-25
CSHP-PEEK-M10-30
CSHP-PEEK-M10-35
CSHP-PEEK-M10-40
CSHP-PEEK-M12-20
CSHP-PEEK-M12-25
CSHP-PEEK-M12-30
CSHP-PEEK-M12-35
CSHP-PEEK-M12-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

1.48 €

1 Disponibile 6 giorni 10360.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10380.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 103100.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 103120.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103150.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.27 €

1 Disponibile 6 giorni 103200.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.08 €

1 Disponibile 6 giorni 103250.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

17.52 €

1 Disponibile 6 giorni 103500.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10460.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.97 €

1.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10480.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.32 €

1 Disponibile 6 giorni 104100.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104120.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.14 €

1 Disponibile 6 giorni 104150.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.27 €

1 Disponibile 6 giorni 104200.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.56 €

1 Disponibile 6 giorni 104250.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

5.31 €

1 Disponibile 6 giorni 104300.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

6.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104400.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

19.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1041000.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10560.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10580.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.75 €

1 Disponibile 6 giorni 105100.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.54 €

1 Disponibile 6 giorni 105120.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.93 €

1 Disponibile 6 giorni 105150.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

5.76 €

1 Disponibile 6 giorni 105200.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

5.77 €

2.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105250.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

7.19 €

1 Disponibile 6 giorni 105300.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

23.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1051000.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

7.24 €

1 Disponibile 6 giorni 106101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

7.59 €

1 Disponibile 6 giorni 106121Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

7.86 €

1 Disponibile 6 giorni 106151Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

9.04 €

1 Disponibile 6 giorni 106201Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

11.97 €

1 Disponibile 6 giorni 106251Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

13.59 €

1 Disponibile 6 giorni 106301Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

13.69 €

1 Disponibile 6 giorni 106351Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

13.97 €

1 Disponibile 6 giorni 106401Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

29.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1061001Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

17.26 €

1 Disponibile 6 giorni 108101.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

17.26 €

1 Disponibile 6 giorni 108121.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

17.26 €

1 Disponibile 6 giorni 108151.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

19.05 €

1 Disponibile 6 giorni 108201.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

19.72 €

1 Disponibile 6 giorni 108251.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

21.37 €

1 Disponibile 6 giorni 108301.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

18.47 €

1 Disponibile 6 giorni 108351.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

22.97 €

1 Disponibile 6 giorni 108401.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

26.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1010151.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

27.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1010201.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

34.22 €

1 Disponibile 6 giorni 1010251.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

35.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1010301.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

36.37 €

1 Disponibile 6 giorni 1010351.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

37.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1010401.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1,137.66 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1012201.75Scatola/confezione

1,205.71 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1012251.75Scatola/confezione

49.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1012301.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

52.27 €

1 Disponibile 6 giorni 1012351.75Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1,394.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1012401.75Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Picco Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard Materiale plastico PEEK (Polietereterchetone)
Colore Ocra

Supporto tecnico