Viti autofilettanti testa extra bassa a esagono incassato 1 modello forma A【1-1,000 Pezzi per confezione】

Viti autofilettanti testa extra bassa a esagono incassato 1 modello forma A
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
This product features an ultra-thin flat head. The thread pitch is comparatively rough, and the outer diameter has a positive tolerance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHELS-ST3W-TP4-16
CSHELS-SUS-TP4-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Unità di vendita

87.05 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

0.33 €

0.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa ultra bassa Misura nominale vite (M) 4 Lunghezza L (mm) 16
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo punta Altri profili speciali Profilo aggiuntivo Standard
Con filettatura Vite automaschiante Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Supporto tecnico