Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WRS-PA-M3 |
WRS-PA-M4 |
WRS-PA-M5 |
WRS-PA-M6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) | Spessore t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.3 | 3 | 2.1 | |
0.19 € 0.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.5 | 4 | 2.8 | |
0.20 € 0.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.5 | 5 | 3.3 | |
1.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6.5 | 6 | 3.5 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Configurazioni speciali | Tipo | Rondella con rosetta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale, resina | PA (nylon 6) |
Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Filettatura nominale (M)
Spessore t(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali