Set di rondelle Per Montaggi a dimensione speciale in Nylon

Set di rondelle Per Montaggi a dimensione speciale in Nylon
  • Sconto volumi elevati
Washer size screw-washer assembly, and so internal diameter nominal designation is small. Also has use as a drop out screw use stopper, by pushing on for easy usage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSTKS-PA-M4-8
WSTKS-PA-M4-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(mm)

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 108

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Configurazioni speciali Tipo Kit rondelle Materiale Resina
Trattamento superficie NA D.I. d(mm) 3.65 Filettatura nominale (M) 4
Spessore t(mm) 0.8 Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale, resina PA (nylon 6)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico