Rondella Rotonda (JIS)【1-1,500 Pezzi per confezione】

Rondella Rotonda (JIS)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • A1050
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Steel, stainless steel, A1050, brass
[Surface treatment] None, electroless nickel, trivalent chromate, bright chromate plating, zinc plating, chromate plating, nickel plating, chrome plating, parker, dacrotized, paint, coating, silver/copper/tin plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSJ-329J4L-M8
WSJ-329J4L-M10
WSJ-329J4L-M12
WSJ-329J4L-M16
WSJ-329J4L-M20
WSJ-SUS-M2
WSJ-SUS-M2.3
WSJ-SUS-M2.6
WSJ-SUS-M3
WSJ-SUS-M3.5
WSJ-SUS-M4
WSJ-SUS-M5
WSJ-SUS-M6
WSJ-SUS-M8
WSJ-SUS-M10
WSJ-SUS-M12
WSJ-SUS-M14
WSJ-SUS-M16
WSJ-SUS-M18
WSJ-SUS-M20
WSJ-SUS-M22
WSJ-SUS-M24
WSJ-SUS-M27
WSJ-SUS-M30
WSJ-SUS-M33
WSJ-SUS-M36
WSJ-SUS-M39
WSJ-SUS-M42
WSJ-SUS-M45
WSJ-SUS-M48
WSJ-SUS-M52
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio inox

952.38 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108.581.6Scatola/confezioneAcciaio inox (EN 1.4462 Equiv.)

4.28 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.5101.6Scatola/confezioneAcciaio inox (EN 1.4462 Equiv.)

3.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1012.5122.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Acciaio inox (EN 1.4462 Equiv.)

4.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1017162.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Acciaio inox (EN 1.4462 Equiv.)

8.31 €

1 Disponibile 6 giorni 1021203.2Scatola/confezioneAcciaio inox (EN 1.4462 Equiv.)

0.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102.320.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 102.62.30.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.14 €

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102.92.60.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.14 €

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.330.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.14 €

0.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.83.50.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.540.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.14 €

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.550.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106.561Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.19 €

0.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.581.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.5101.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.45 €

0.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012.5122.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

2.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1015142.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.60 €

0.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1017162.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1019182.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

0.97 €

0.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1021203.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

3.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1023.5223.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

1.29 €

0.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025.5244Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

4.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1028.5274Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

6.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1031.5304.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

3.18 €

2.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1034.5334.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

9.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1038365Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

10.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1041395Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

12.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1044426Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

13.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1047456Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

15.52 €

1 Disponibile 6 giorni 1050486Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

19.37 €

1 Disponibile 6 giorni 1054526Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie N/A Trattamento superficie (Dettaglio) N/A

Supporto tecnico