Rondelle a forma di U【1-200 Pezzi per confezione】

Rondelle a forma di U
  • Sconto volumi elevati
Horseshoe-shaped liner used to adjust thickness, etc. It is inserted from the side to adjust height or gaps.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSQU-STAY-M8
WSQU-STAY-M10
WSQU-STAY-M12
WSQU-STAY-M16
WSQU-STU-M8
WSQU-STU-M10
WSQU-STU-M12
WSQU-STU-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Trattamento superficie (Dettaglio)

95.27 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Zincatura982.3Scatola/confezione[Zincatura a caldo] Zincatura fusa

1.24 €

1 Disponibile 6 giorni Zincatura11102.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Zincatura a caldo] Zincatura fusa

1.95 €

1 Disponibile 6 giorni Zincatura14123.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Zincatura a caldo] Zincatura fusa

4.06 €

1 Disponibile 6 giorni Zincatura18164.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Zincatura a caldo] Zincatura fusa

0.72 €

1 Disponibile 6 giorni Cromatura lucida982.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura lucida

0.92 €

1 Disponibile 6 giorni Cromatura lucida11102.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura lucida

1.43 €

1 Disponibile 6 giorni Cromatura lucida14123.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura lucida

3.21 €

1 Disponibile 6 giorni Cromatura lucida18164.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Configurazioni speciali Tipo Rondella quadrata Materiale Acciaio
Materiale: acciaio EN 1.0330 Equiv.

Supporto tecnico