Rondella dentata, di blocco【1-60,000 Pezzi per confezione】

Rondella dentata, di blocco
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Refers to the shape of the teeth applied to the inside of the washer. The teeth embed into the material, helping to keep it from rotating. Rattling and loosening should be prevented by concurrent use of a flat washer, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLWI-PB-M3
TLWI-PB-M4
TLWI-PB-M5
TLWI-PB-M6
TLWI-PB-M8
TLWI-PBN-M3
TLWI-PBN-M4
TLWI-PBN-M5
TLWI-PBN-M6
TLWI-PBN-M8
TLWI-ST3B-M3
TLWI-ST3B-M4
TLWI-ST3B-M8
TLWI-ST3W-M2
TLWI-ST3W-M3
TLWI-ST3W-M4
TLWI-ST3W-M5
TLWI-ST3W-M6
TLWI-ST3W-M8
TLWI-ST3W-M10
TLWI-ST3W-M12
TLWI-ST3W-M14
TLWI-ST3W-M16
TLWI-ST3W-M18
TLWI-ST3W-M20
TLWI-ST3W-M22
TLWI-ST3W-M24
TLWI-ST3W-M30
TLWI-ST3W-W1/2
TLWI-ST3W-W3/8
TLWI-STC-M30
TLWI-STCB-M4
TLWI-STCB-M6
TLWI-STCB-M12
TLWI-STN-M3
TLWI-STN-M4
TLWI-STN-M5
TLWI-STN-M6
TLWI-STN-M8
TLWI-STN-M10
TLWI-STN-M12
TLWI-STN-M14
TLWI-STN-M16
TLWI-STN-M18
TLWI-STN-M20
TLWI-STN-M22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) D.E. D
(mm)

1.75 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-H[Non fornito] N/A3.23-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[Non fornito] N/A6.5

0.14 €

0.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-H[Non fornito] N/A4.34-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[Non fornito] N/A8.5

1.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-H[Non fornito] N/A5.35-0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[Non fornito] N/A10

1.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-H[Non fornito] N/A6.46-0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[Non fornito] N/A11

0.23 €

0.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-H[Non fornito] N/A8.48-0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[Non fornito] N/A15

1.76 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-HNichelatura3.23-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[Nichelatura] Nichelatura6.5

1.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-HNichelatura4.34-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[Nichelatura] Nichelatura8.5

0.14 €

0.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-HNichelatura5.35-0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[Nichelatura] Nichelatura10

0.19 €

0.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-HNichelatura6.46-0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[Nichelatura] Nichelatura11

2.19 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-HNichelatura8.48-0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[Nichelatura] Nichelatura15

0.10 €

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera3.23-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera6.5

0.13 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera4.34-0.45Scatola/confezione[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera8.5

273.22 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera8.48-0.8Scatola/confezione[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera15

576.44 €

60,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca2.22-0.3Scatola/confezione[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca4.8

0.10 €

0.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca3.23-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca6.5

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca4.34-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca8.5

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca5.35-0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca10

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca6.46-0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca11

0.12 €

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca8.48-0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca15

1.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca10.510-0.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca18

1.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca12.512-1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca21

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca14.514-1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca23

0.24 €

0.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca16.516-1.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca26

1.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1918-1.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca29

0.39 €

0.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca2120-1.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca32

0.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca2322-1.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca35

2.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca2524-1.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca38

2.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca3130-1.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca43

1.77 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca13-1/21Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca22.5

1.74 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca9.8-3/80.9Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca17.5

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] Acciaio[Cromatura] Cromatura3130-1.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura] Cromatura43

1.63 €

1 Disponibile 7 giorni -[Acciaio] Acciaio[Cromatura] Cromatura nera4.34-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura] Cromatura nera8.5

126.64 €

7,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -[Acciaio] Acciaio[Cromatura] Cromatura nera6.46-0.6Scatola/confezione[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura] Cromatura nera11

86.83 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -[Acciaio] Acciaio[Cromatura] Cromatura nera12.512-1Scatola/confezione[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura] Cromatura nera21

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura3.23-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Nichelatura] Nichelatura6.5

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura4.34-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Nichelatura] Nichelatura8.5

1.63 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura5.35-0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Nichelatura] Nichelatura10

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura6.46-0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Nichelatura] Nichelatura11

112.63 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura8.48-0.8Scatola/confezione[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Nichelatura] Nichelatura15

118.44 €

1,800 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura10.510-0.9Scatola/confezione[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Nichelatura] Nichelatura18

96.25 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura12.512-1Scatola/confezione[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Nichelatura] Nichelatura21

144.88 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura14.514-1Scatola/confezione[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Nichelatura] Nichelatura23

1.95 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura16.516-1.2Scatola/confezione[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Nichelatura] Nichelatura26

151.08 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura1918-1.2Scatola/confezione[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Nichelatura] Nichelatura29

159.72 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura2120-1.4Scatola/confezione[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Nichelatura] Nichelatura32

119.91 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura2322-1.4Scatola/confezione[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Nichelatura] Nichelatura35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella dentata, profilo a crisantemo Tipo, rondella dentata Profilo denti interni

Supporto tecnico