Rondella dentata, profilo dentato interno ed esterno

Rondella dentata, profilo dentato interno ed esterno
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The inside of the washer is furnished with teeth. These teeth embed into the workpiece, helping to prevent further rotation. By combining with a flat washer or similar, rattling and loosening should also be avoided.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLWIE-ST3W-M4
TLWIE-ST3W-M5
TLWIE-ST3W-M6
TLWIE-ST3W-M8
TLWIE-ST3W-M10
TLWIE-ST3W-M12
TLWIE-ST3W-M14
TLWIE-ST3W-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)

1.66 €

1 Disponibile 7 giorni 104.340.6

0.13 €

0.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.350.6

1.69 €

1 Disponibile 7 giorni 106.460.8

1.80 €

1 Disponibile 6 giorni 108.480.9

0.21 €

0.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.5101

2.03 €

1 Disponibile 7 giorni 1012.5121

2.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1014.5141.2

2.36 €

1 Disponibile 6 giorni 1016.5161.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella dentata, profilo a crisantemo Materiale Acciaio
Trattamento superficie Trivalente bianca Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale: acciaio EN 1.1206 Equiv.
Trattamento superficie (Dettaglio) Trivalente bianca Tipo, rondella dentata Profilo denti interni ed esterni

Supporto tecnico