Rondella dentata, piatta【1-20,000 Pezzi per confezione】

Rondella dentata, piatta
  • Sconto volumi elevati
Suitable for use in places where heavy loads are required. The number of teeth is for reference only.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLWP-ST3B-M8
TLWP-ST3W-M3
TLWP-ST3W-M4
TLWP-ST3W-M6
TLWP-ST3W-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Trattamento superficie (Dettaglio)

0.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Cromatura trivalente] Trivalente nera8.480.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente nera

603.17 €

20,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Cromatura trivalente] Trivalente bianca3.230.4Scatola/confezione[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

1.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Cromatura trivalente] Trivalente bianca4.340.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

1.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Cromatura trivalente] Trivalente bianca6.460.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

1.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Cromatura trivalente] Trivalente bianca8.480.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella dentata, profilo a crisantemo Materiale Acciaio
Materiale: acciaio EN 1.1206 Equiv. Tipo, rondella dentata Profilo denti del disco

Supporto tecnico