Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10BUMW6 |
10BUMW8 |
10BUMW10 |
10BUMW12 |
10BUMW16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. D (mm) | Filettatura nominale (M) | Spessore T (mm) | Diametro esterno D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6.4 | 6 | 1.6 | 12 | |
2.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8.4 | 8 | 1.6 | 16 | |
6.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10.5 | 10 | 2 | 20 | |
4.77 € 3.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 13 | 12 | 2.5 | 24 | |
18.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 17 | 16 | 3 | 30 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale: Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) |
Trattamento superficie (dettagli) | NA | Classificazione resistenza | 10.9 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. D(mm)
Filettatura nominale (M)
Spessore T(mm)
Diametro esterno D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali