Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8BUMN6 |
8BUMN8 |
8BUMN10 |
8BUMN12 |
8BUMN14 |
8BUMN16 |
8BUMN18 |
8BUMN20 |
8BUMN24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Unità di vendita | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1 | |
3.85 € 1.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.25 | |
9.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.5 | |
10.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.75 | |
10.88 € 5.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 2 | |
25.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 2 | |
114.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 18 | Scatola/confezione | 2.5 | |
55.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 2.5 | |
103.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 24 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 3 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | Trattamento superficie | NA | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione/funzione | Uso generico | Trattamento superficie (dettagli) | NA | Classificazione resistenza | 8.8 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Unità di vendita
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali