Viti di fermo ferrate a incasso esagonale (UNF) Unbrako【1-100 Pezzi per confezione】

Viti di fermo ferrate a incasso esagonale (UNF) Unbrako
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The tip's serrated teeth serve to stop shaft bite looseness. Perfect for vibration countermeasures.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UBCHSF-G-1/2-20X1
UBCHSF-G-1/4-28X1
UBCHSF-G-1/4-28X1/2
UBCHSF-G-1/4-28X1/4
UBCHSF-G-1/4-28X3/4
UBCHSF-G-1/4-28X3/8
UBCHSF-G-1/4-28X5/8
UBCHSF-G-1/4X5/16
UBCHSF-G-3/8-24X1
UBCHSF-G-3/8-24X1/2
UBCHSF-G-3/8-24X3/4
UBCHSF-G-3/8-24X3/8
UBCHSF-G-3/8-24X5/8
UBCHSF-G-3/8X1-1/4
UBCHSF-G-3/8X5/16
UBCHSF-G-5/16X1
UBCHSF-G-5/16X1/2
UBCHSF-G-5/16X3/8
UBCHSF-G-5/16X5/16
UBCHSF-G-#10-32X1
UBCHSF-G-#10-32X1/2
UBCHSF-G-#10-32X1/4
UBCHSF-G-#10-32X3/4
UBCHSF-G-#10-32X3/8
UBCHSF-G-#10-32X3/16
UBCHSF-G-#10-32X5/8
UBCHSF-G-#10-32X5/16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L o l (poll.) Unità di vendita Filettatura nominale (pollici)

601.59 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101Scatola/confezione1/2

5.71 €

1 Disponibile 6 giorni 101Scatola/confezione1/4

3.00 €

1 Disponibile 6 giorni 101/2Scatola/confezione1/4

2.89 €

1 Disponibile 6 giorni 101/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/4

3.23 €

1.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/4

3.21 €

1 Disponibile 6 giorni 103/8Scatola/confezione1/4

198.10 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 105/8Scatola/confezione1/4

84.44 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 105/16Scatola/confezione1/4

6.15 €

1 Disponibile 6 giorni 101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/8

119.05 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101/2Scatola/confezione3/8

194.44 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 103/4Scatola/confezione3/8

3.27 €

1 Disponibile 6 giorni 103/8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/8

246.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 105/8Scatola/confezione3/8

348.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101 1/4Scatola/confezione3/8

10.63 €

1 Disponibile 6 giorni 105/16Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/8

242.06 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101Scatola/confezione5/16

100.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101/2Scatola/confezione5/16

100.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 103/8Scatola/confezione5/16

3.17 €

1 Disponibile 6 giorni 105/16Scatola/confezione5/16

5.85 €

1 Disponibile 6 giorni 101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)N. 10

3.29 €

1 Disponibile 6 giorni 101/2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)N. 10

3.09 €

1 Disponibile 6 giorni 101/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)N. 10

4.27 €

1 Disponibile 6 giorni 103/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)N. 10

2.92 €

1 Disponibile 6 giorni 103/8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)N. 10

3.42 €

1 Disponibile 6 giorni 103/16Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)N. 10

4.27 €

1 Disponibile 6 giorni 105/8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)N. 10

3.24 €

1 Disponibile 6 giorni 105/16Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)N. 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio Trattamento superficie (dettagli) N/A
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo punta Denti seghettati Tipo di scanalature filettatura Filettatura fine unificata UNF
Applicazione Standard

Supporto tecnico