PLAX (fissaggio)【1,500-6,000 Pezzi per confezione】

PLAX (fissaggio)

The outer diameter of the highly intermittent thread is slightly greater than the diameter of standard screw areas and the contact surface area is decreased due to the thread being so low, thus preventing synthetic resin degradation caused by friction and preventing damage to male screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PLXB2-8-3W
PLXB2-8-C
PLXB3-8-3W
PLXB3-12-3W
PLXB4-8-3W
PLXB4-8-C
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Trattamento superficie (dettagli)

95.24 €

6,000 Pezzi per confezione

12 giorni 1028[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

95.24 €

6,000 Pezzi per confezione

10 giorni -28Cromatura

43.43 €

3,000 Pezzi per confezione

5 giorni 1038[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

32.00 €

2,000 Pezzi per confezione

5 giorni 10312[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

28.95 €

1,500 Pezzi per confezione

Preventivo 1048[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

24.62 €

1,500 Pezzi per confezione

10 giorni -48Cromatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Vite di fermo Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Vite automaschiante
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico