Viti a testa bombata esagonale (UNF) unbrako ISO10642【1-100 Pezzi per confezione】

Viti a testa bombata esagonale (UNF) unbrako ISO10642
  • Sconto volumi elevati

[Detailed shape] Button
[Thread ridge type] Unified fine threads UNF
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Materials] Steel
[Surface treatment](Details) none
[Tip shape] Flat End
[Application] Standard
[Thread (inch)] No. 10 1/4 5/16 3/8 Length L, or l (inch) 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UBCBF1/4-28X1
UBCBF1/4-28X1/2
UBCBF1/4-28X3/4
UBCBF1/4-28X3/8
UBCBF1/4-28X5/8
UBCBF3/8-24X1
UBCBF3/8-24X1/2
UBCBF3/8-24X3/4
UBCBF5/16X1/2
UBCBF5/16X3/4
UBCBF5/16X5/8
UBCBF#10-32X1
UBCBF#10-32X1/2
UBCBF#10-32X1/4
UBCBF#10-32X3/4
UBCBF#10-32X3/8
UBCBF#10-32X5/8
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L o l (poll.) Unità di vendita Filettatura nominale (pollici)

116.67 €

100 Pezzi per confezione

11 giorni 101Scatola/confezione1/4

1.45 €

Disponibile 5 giorni 101/2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/4

100.79 €

100 Pezzi per confezione

11 giorni 103/4Scatola/confezione1/4

86.51 €

100 Pezzi per confezione

11 giorni 103/8Scatola/confezione1/4

94.44 €

100 Pezzi per confezione

11 giorni 105/8Scatola/confezione1/4

200.00 €

100 Pezzi per confezione

11 giorni 101Scatola/confezione3/8

152.38 €

100 Pezzi per confezione

11 giorni 101/2Scatola/confezione3/8

175.40 €

100 Pezzi per confezione

11 giorni 103/4Scatola/confezione3/8

1.61 €

Disponibile 5 giorni 101/2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5/16

116.67 €

100 Pezzi per confezione

11 giorni 103/4Scatola/confezione5/16

108.73 €

100 Pezzi per confezione

11 giorni 105/8Scatola/confezione5/16

113.49 €

100 Pezzi per confezione

11 giorni 101Scatola/confezioneNO.10

1.41 €

Disponibile 5 giorni 101/2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NO.10

81.75 €

100 Pezzi per confezione

11 giorni 101/4Scatola/confezioneNO.10

96.03 €

100 Pezzi per confezione

11 giorni 103/4Scatola/confezioneNO.10

1.37 €

Disponibile 5 giorni 103/8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NO.10

1.47 €

Disponibile 5 giorni 105/8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NO.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Materiale Acciaio Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo punta Punta piatta Tipo di scanalature filettatura Filettatura fine unificata UNF
Applicazione Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico