Viti a testa bombata esagono incassato Unbrako

Viti a testa bombata esagono incassato Unbrako
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel
[Surface treatment] (details) none
[Thread ridge type] Metric coarse thread
[Tip shape] Flat tip
[Additional shapes] Standard
[Usage] Standard
[Thread type] Full-thread screw
[Nominal designation (M)] 3 4 5 6 8 10 12
[Length L, and l (mm)] 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40
[Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
[Sales unit] Loose (can be purchased individually) box / pack

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UBCB3X6
UBCB3X8
UBCB3X12
UBCB4X8
UBCB4X10
UBCB4X12
UBCB4X15
UBCB5X10
UBCB5X12
UBCB5X15
UBCB5X16
UBCB5X20
UBCB5X25
UBCB6X10
UBCB6X12
UBCB6X15
UBCB6X16
UBCB6X18
UBCB6X20
UBCB6X25
UBCB6X30
UBCB8X10
UBCB8X12
UBCB8X15
UBCB8X20
UBCB8X25
UBCB8X30
UBCB8X35
UBCB10X20
UBCB10X25
UBCB10X30
UBCB10X35
UBCB10X40
UBCB12X20
UBCB12X25
UBCB12X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

2.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10360.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.01 €

1 Disponibile 6 giorni 10380.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.44 €

1 Disponibile 6 giorni 103120.5Scatola/confezione

2.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10480.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.03 €

1 Disponibile 6 giorni 104100.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.05 €

1 Disponibile 6 giorni 104120.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.65 €

1 Disponibile 6 giorni 104150.7Scatola/confezione

3.30 €

1 Disponibile 6 giorni 105100.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.81 €

1 Disponibile 6 giorni 105120.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.67 €

1 Disponibile 6 giorni 105150.8Scatola/confezione

2.59 €

1 Disponibile 6 giorni 105160.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.32 €

1 Disponibile 6 giorni 105200.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.83 €

1 Disponibile 6 giorni 105250.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.53 €

1 Disponibile 6 giorni 106101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.13 €

1 Disponibile 6 giorni 106121Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.13 €

1 Disponibile 6 giorni 106151Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.51 €

1 Disponibile 6 giorni 106161Scatola/confezione

2.82 €

1 Disponibile 6 giorni 106181Scatola/confezione

1.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106201Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.10 €

1 Disponibile 6 giorni 106251Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.03 €

1 Disponibile 6 giorni 106301Scatola/confezione

2.56 €

1 Disponibile 6 giorni 108101.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.56 €

1 Disponibile 6 giorni 108121.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.56 €

1 Disponibile 6 giorni 108151.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.55 €

1 Disponibile 6 giorni 108201.25Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.90 €

1 Disponibile 6 giorni 108251.25Scatola/confezione

3.00 €

1 Disponibile 6 giorni 108301.25Scatola/confezione

3.37 €

1 Disponibile 6 giorni 108351.25Scatola/confezione

3.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1010201.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.98 €

1 Disponibile 6 giorni 1010251.5Scatola/confezione

4.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1010301.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.22 €

1 Disponibile 6 giorni 1010351.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.59 €

1 Disponibile 6 giorni 1010401.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

5.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1012201.75Scatola/confezione

5.02 €

1 Disponibile 6 giorni 1012251.75Scatola/confezione

5.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1012301.75Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie (dettagli) NA Profilo punta Punta piatta
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico