Viti a testa piatta esagono incassato (UNC) Unbrako【1-100 Pezzi per confezione】

Viti a testa piatta esagono incassato (UNC) Unbrako
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Disc
[Thread ridge type] Unified coarse threads UNC
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Materials] Steel
[Surface treatment](Details) none
[Tip shape] Flat End
[Application] Standard
[Thread (inch)] No. 4, No. 5, No. 6 No. 8 No. 10 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 Length L, or l (inch) 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UBCSC1/4-20X1
UBCSC1/4-20X1/2
UBCSC1/4-20X2
UBCSC1/4-20X3/4
UBCSC1/4-20X3/8
UBCSC1/4-20X5/8
UBCSC1/4X1-1/2
UBCSC1/4X1-1/4
UBCSC1/4X1-3/4
UBCSC3/8-16X1
UBCSC3/8-16X3/4
UBCSC3/8X1-1/4
UBCSC3/8X1-3/4
UBCSC5/8X1-1/4
UBCSC5/16X3/4
UBCSC#4-40X1/4
UBCSC#5-40X1/4
UBCSC#6-32X1/4
UBCSC#6-32X3/8
UBCSC#8-32X3/8
UBCSC#8-32X5/8
UBCSC#10-24X1/2
UBCSC#10-24X3/4
UBCSC#10-24X3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L o l (poll.) Unità di vendita Filettatura nominale (pollici)

3.60 €

1 Disponibile 6 giorni 101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/4

3.25 €

1 Disponibile 6 giorni 101/2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/4

271.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102Scatola/confezione1/4

3.38 €

1 Disponibile 6 giorni 103/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/4

1.95 €

1 Disponibile 6 giorni 103/8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/4

3.30 €

1 Disponibile 6 giorni 105/8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/4

4.48 €

1 Disponibile 6 giorni 101 1/2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/4

4.19 €

1 Disponibile 6 giorni 101 1/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/4

256.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101 3/4Scatola/confezione1/4

4.52 €

1 Disponibile 6 giorni 101Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/8

4.22 €

1 Disponibile 6 giorni 103/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/8

229.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101 1/4Scatola/confezione3/8

179.00 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101 3/4Scatola/confezione3/8

250.50 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101 1/4Scatola/confezione5/8

3.65 €

1 Disponibile 6 giorni 103/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5/16

91.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101/4Scatola/confezioneNO.4

3.00 €

1 Disponibile 6 giorni 101/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NO.5

97.62 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101/4Scatola/confezioneNO.6

102.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103/8Scatola/confezioneNO.6

99.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 103/8Scatola/confezioneNO.8

112.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105/8Scatola/confezioneNO.8

108.73 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/2Scatola/confezioneN. 10

123.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103/4Scatola/confezioneN. 10

3.14 €

1 Disponibile 6 giorni 103/8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)N. 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio Trattamento superficie (dettagli) N/A
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo punta Punta piatta Tipo di scanalature filettatura Filettatura grossa unificata UNC
Applicazione Standard

Supporto tecnico