Viti a testa bombata a incasso esagonale (UNF) Unbrako【1-100 Pezzi per confezione】

Viti a testa bombata a incasso esagonale (UNF) Unbrako
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Detailed shape] Disc
[Thread ridge type] Unified fine threads UNF
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Materials] Steel
[Surface treatment](Details) none
[Tip shape] Flat End
[Application] Standard
[Thread (inch)] No. 10 1/4 5/16 3/8 length L, or l (inch) 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UBCSF#10-32X1/2
UBCSF#10-32X3/4
UBCSF#10-32X3/8
UBCSF#10-32X5/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L o l (poll.) Unità di vendita

2.20 €

0.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.30 €

1 Disponibile 6 giorni 103/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

103.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 103/8Scatola/confezione

3.56 €

1 Disponibile 6 giorni 105/8Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio Trattamento superficie (dettagli) N/A
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo punta Punta piatta Tipo di scanalature filettatura Filettatura fine unificata UNF
Filettatura nominale (pollici) N. 10 Applicazione Standard

Supporto tecnico