Pressore corsa corta (SPS-D)

Pressore corsa corta (SPS-D)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A short-stroke plunger in full stainless steel. Ideally suited to catering machinery and outdoor installations due to its superior anti-rust properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPS-4-D
SPS-5-D
SPS-6-D
SPS-8-D
SPS-10-D
SPS-12-D
SPS-16-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno M
(mm)
Corsa L
(mm)
Carico min
(N)
Carico max
(N)

23.31 €

1 6 giorni 1041.54.516

23.33 €

1 6 giorni 1052.3619.0

17.37 €

9.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1062.5619.0

23.36 €

1 6 giorni 10831039.0

28.45 €

1 6 giorni 101031039.0

40.16 €

1 6 giorni 101241253.0

41.60 €

22.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016545100.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Resina acetalica bianca POM Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Metodo di montaggio Tipo avvitato
Anti-allentamento NA Con pressore Superficie sferica / Con esagono incassato / Corsa corta Profilo foro per chiave Esagono
Trattamento superficie corpo principale NA Trattamento superficie punta NA Trattamento termico punta NA
Carico min (gamma)(N) 0.01–50

Supporto tecnico