Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Tubo PFA in fluororesina NSP (misura metrica)

Tubo PFA in fluororesina NSP (misura metrica)

Tube made from fluororesin (PFA) with excellent chemical resistance and heat resistance.* Scroll type

[Features]
· Capable of continuously molding long parts. ▪ It is a tube in which a thermofusion type fluororesin is pressed in.
· Pre-folded type and thick type are also available on demand.
· Purity.
· Chemical resistance property.
· Heat resistance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSP-2X1-[1-9/1]M
NSP-2X1-[10-500/10]M
NSP-3X2-[1-9/1]M
NSP-3X2-[10-500/10]M
NSP-4X2-[1-9/1]M
NSP-4X2-[10-500/10]M
NSP-4X3-[1-9/1]M
NSP-4X3-[10-500/10]M
NSP-5X4-[1-9/1]M
NSP-5X4-[10-500/10]M
NSP-6X4-[1-9/1]M
NSP-6X4-[10-500/10]M
NSP-6X5-[1-9/1]M
NSP-6X5-[10-500/10]M
NSP-7X5-[1-9/1]M
NSP-7X5-[10-500/10]M
NSP-8X6-[1-9/1]M
NSP-8X6-[10-500/10]M
NSP-8X7-[1-9/1]M
NSP-8X7-[10-500/10]M
NSP-10X7-[1-9/1]M
NSP-10X7-[10-300/10]M
NSP-10X8-[1-9/1]M
NSP-10X8-[10-300/10]M
NSP-12X10-[1-9/1]M
NSP-12X10-[10-300/10]M
NSP-14X12-[1-9/1]M
NSP-14X12-[10-200/10]M
NSP-15X13-[1-9/1]M
NSP-15X13-[10-200/10]M
NSP-16X13-[1-9/1]M
NSP-16X13-[10-200/10]M
NSP-16X14-[1-9/1]M
NSP-16X14-[10-200/10]M
NSP-18X15-[1-9/1]M
NSP-18X15-[10-200/10]M
NSP-18X16-[1-9/1]M
NSP-18X16-[10-200/10]M
NSP-19X16-[1-9/1]M
NSP-19X16-[10-200/10]M
NSP-22X19-[1-9/1]M
NSP-22X19-[10-150/10]M
NSP-25X22-[1-9/1]M
NSP-25X22-[10-20/10]M
NSP-28X25-[1-9/1]M
NSP-28X25-[10-20/10]M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)
NSP Length
(m)
(Riferimento) Temperatura d'esercizio massima
(°C)

-

6 giorni 2Fino a 211 o inf.91 ~ 9260

-

6 giorni 2Fino a 211 o inf.910 ~ 500260

-

6 giorni 3Fino a 32Fino a 2121 ~ 9260

-

6 giorni 3Fino a 32Fino a 21210 ~ 500260

-

6 giorni 4Fino a 42Fino a 2181 ~ 9260

-

6 giorni 4Fino a 42Fino a 21810 ~ 500260

-

6 giorni 4Fino a 43Fino a 3241 ~ 9260

-

6 giorni 4Fino a 43Fino a 32410 ~ 500260

-

6 giorni 5Fino a 54Fino a 4301 ~ 9260

-

6 giorni 5Fino a 54Fino a 43010 ~ 500260

-

6 giorni 6Fino a 64Fino a 4301 ~ 9260

-

6 giorni 6Fino a 64Fino a 43010 ~ 500260

-

6 giorni 6Fino a 65Fino a 5481 ~ 9260

-

6 giorni 6Fino a 65Fino a 54810 ~ 500260

-

6 giorni 7Fino a 75Fino a 5421 ~ 9260

-

6 giorni 7Fino a 75Fino a 54210 ~ 500260

-

6 giorni 8Fino a 86Fino a 6601 ~ 9260

-

6 giorni 8Fino a 86Fino a 66010 ~ 500260

-

6 giorni 8Fino a 87Fino a 71081 ~ 9260

-

6 giorni 8Fino a 87Fino a 710810 ~ 500260

-

6 giorni 10Fino a 107Fino a 7361 ~ 9260

-

6 giorni 10Fino a 107Fino a 73610 ~ 300260

-

6 giorni 10Fino a 108Fino a 8721 ~ 9260

-

6 giorni 10Fino a 108Fino a 87210 ~ 300260

-

6 giorni 12Fino a 1510Fino a 101081 ~ 9260

-

6 giorni 12Fino a 1510Fino a 1010810 ~ 300260

-

6 giorni 14Fino a 1512Fino a 151501 ~ 9260

-

6 giorni 14Fino a 1512Fino a 1515010 ~ 200260

-

6 giorni 15Fino a 1513Fino a 151561 ~ 9260

-

6 giorni 15Fino a 1513Fino a 1515610 ~ 200260

-

6 giorni 16Fino a 2013Fino a 151621 ~ 9260

-

6 giorni 16Fino a 2013Fino a 1516210 ~ 200260

-

6 giorni 16Fino a 2014Fino a 152101 ~ 9260

-

6 giorni 16Fino a 2014Fino a 1521010 ~ 200260

-

6 giorni 18Fino a 2015Fino a 153001 ~ 9260

-

6 giorni 18Fino a 2015Fino a 1530010 ~ 200260

-

6 giorni 18Fino a 2016Fino a 202401 ~ 9260

-

6 giorni 18Fino a 2016Fino a 2024010 ~ 200260

-

6 giorni 19Fino a 2016Fino a 202101 ~ 9260

-

6 giorni 19Fino a 2016Fino a 2021010 ~ 200260

-

6 giorni 22Fino a 3019Fino a 202281 ~ 9260

-

6 giorni 22Fino a 3019Fino a 2022810 ~ 150260

-

6 giorni 25Fino a 3022Fino a 303301 ~ 9260

-

6 giorni 25Fino a 3022Fino a 3033010 ~ 20260

-

6 giorni 28Fino a 3025Fino a 303901 ~ 9260

-

6 giorni 28Fino a 3025Fino a 3039010 ~ 20260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uso servizio taglio Disponibile Materiale Fluororesina Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche / Olio idraulico multiuso / Olio trasferimento termico
Ambiente d'esercizio Standard / Termoresistenza Colore Semi-trasparente Materiale, fluororesina PFA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico