Cuscinetti a sfere a contatto obliquo ibridi / doppia fila / UKB (KASHIMA KAGAKU)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UKB5206PP-S

Codice componente
UKB5206PP-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

111.97 €

1 14 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto A sfere a contatto angolare (corona doppia) Materiale anello esterno anello interno e gabbia Resina materiale Shield e la forma Schermatura singola
Tipo anello esterno Testa piatta D.I. d(φ) 30 Diametro esterno D(φ) 62
Larghezza(mm) 23.8 Specifiche/ambiente Resistenza all'acqua / Non magnetici Direzione del carico Radiale / Assiale
Dimensioni standard Sistema metrico Materiale di una sfera Acciaio inox Tipo di contatto angolare Corona doppia
Profilo Tipo di contatto angolare Materiale anello esterno, anello interno e gabbia PP (Polipropilene) Materiale sfere Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Tipo di schermatura Con schermatura singola Codice (per le caratteristiche fare riferimento al catalogo) PP

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo ibridi / doppia fila / UKB (KASHIMA KAGAKU), il codice articolo è il seguente: UKB5206PP-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UKB5206PP-S.

Supporto tecnico