Giunto con attacco femmina Doppler serie ES (per tubi dell'aria), con filettatura maschio

Giunto con attacco femmina Doppler serie ES (per tubi dell'aria), con filettatura maschio
The standard in lightweight plastic joints. Working comfortably with one-touch connection.

[Features]
· Easy removal through one-touch connection method.
· Safety locking mechanism.
· Product uses engineering plastic, which has superior shock resistance property.
· The sockets and plugs of the Jopla series, which are made of plastic and are lightweight, can be combined regardless of the connection shape and size.
 *It is recommended to combine products within the same series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-2NR
TS-3NR
TS-4NR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione filettatura femmina corrispondente

7.06 €

1 5 giorni Rc(PT)1/4

6.60 €

1 5 giorni Rc(PT)3/8

6.89 €

1 5 giorni Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale PPE+PA Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico