Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSF-2NR
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con filettatura femmina | Maschio/Femmina | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PPE+PA | Materiale guarnizione | NBR | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Misura filettatura maschio corrispondente | R(PT)1/4 |
Pressione di esercizio normale | 0.98MPa o inf. | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0-50 |
Si trova sulla pagina di Giunto con attacco femmina Joplax serie ES (per tubi dell'aria), con filettatura femmina, il codice articolo è il seguente: TSF-2NR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSF-2NR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali