Giunto con attacco femmina Doppler serie ES (per tubi dell'aria) (senza silicone), con dado

Giunto con attacco femmina Doppler serie ES (per tubi dell'aria) (senza silicone), con dado
  • Sconto volumi elevati
Standard lightweight plastic joints. Optimal for paint lines and similar uses because oil and silicon grease are not used.

[Features]
· Work comfortably with one-touch connection.
· Easy removal using one-touch connection.
· Safety locking mechanism.
· Uses engineering plastic, which has superior shock resistance.
· The sockets and plugs of the Jopla series, which are lightweight and made of plastic, can be combined regardless of the connection shape and size.
 * It is recommended to combine products within the same series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TN-5NRS
TN-6.5NRS
TN-8.5NRS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo flessibile montato lato corrispondente
(Diametro interno × diametro esterno in φmm)

10.60 €

1 Disponibile 5 giorni 5 x 8

8.26 €

1 5 giorni 6,5×10

8.62 €

1 5 giorni 8,5×12.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con dado Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale PPE+PA Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico