Giunto a innesto Joplax serie ES (per tubi dell'aria), in plastica antiurti

Giunto a innesto Joplax serie ES (per tubi dell'aria), in plastica antiurti
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The standard in lightweight plastic joints. Perform work comfortably with one-touch connection functionality.

[Features]
· Easy removal through one-touch connection feature.
· Safety locking mechanism.
· Product uses engineering plastic, which has superior shock resistance properties.
· The sockets and plugs of the Jopla series, which are made of plastic and lightweight, can be combined irrespective of connection shape and size.
 *Combining products within the same series is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JT-02
JT-03
JT-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo flessibile montato lato corrispondente
(Diametro interno φmm)

2.26 €

0.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7

1.10 €

1 5 giorni 10

1.12 €

1 5 giorni 13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con portagomma Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale corpo principale Nylon (PA) Materiale guarnizione Senza materiale di tenuta Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico