Giunto a innesto Joplax serie ES (per tubi dell'aria), con dado

Giunto a innesto Joplax serie ES (per tubi dell'aria), con dado
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The standard in lightweight plastic joints. Perform work comfortably with one-touch connection functionality.

[Features]
· Easy removal through one-touch connection feature.
· Safety locking mechanism.
· Product uses engineering plastic, which has superior shock resistance properties.
· The sockets and plugs of the Jopla series, which are made of plastic and lightweight, can be combined irrespective of connection shape and size.
 *Combining products within the same series is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JN-5N
JN-6.5N
JN-8N
JN-8.5N
JN-9N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo flessibile montato lato corrispondente
(Diametro interno × diametro esterno in φmm)

3.20 €

1.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5 x 8

3.20 €

1.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6,5×10

2.33 €

1 5 giorni 8×12

3.37 €

1.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8,5×12.5

2.49 €

1.29 €

1 Stesso giorno

Stock

9×15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con dado Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale corpo principale Resina acetalica (POM) Materiale guarnizione Senza materiale di tenuta Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico