Giunto con attacco femmina doppia Playa ES&W (tubazioni per uso generico e dell'acqua)

Giunto con attacco femmina doppia Playa ES&W (tubazioni per uso generico e dell'acqua)
Can be expanded for 2 branches and 3 branches for one pipe.

[Features]
▪ Expand to 2 branches for one pipe.
▪ Can be extended up to 3 branches.
・This is extremely convenient when simultaneously using 2 or 3 air tools from one fluid provision source or if you wish to separate circuits within the pipe. For butts, various devices and device piping, such as pipes and compressors etc. within the factory

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TL-1NR

Codice componente
TL-1NR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.44 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Diramazione Tipo giunto Attacco a presa doppia (Per serie Jopla ES) Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale Resina acetalica (POM) Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Acqua / Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Si trova sulla pagina di Giunto con attacco femmina doppia Playa ES&W (tubazioni per uso generico e dell'acqua), il codice articolo è il seguente: TL-1NR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TL-1NR.

Supporto tecnico