• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto a innesto con gomito, in plastica antiurto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JTL-02
JTL-03
JTL-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo flessibile montato lato corrispondente
(Diametro interno φmm)

2.18 €

10 6 giorni 7

2.16 €

10 6 giorni 10

2.17 €

10 5 giorni 13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con portagomma Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale corpo principale Resina acetalica (POM) Materiale guarnizione Senza materiale di tenuta Liquido applicabile Acqua / Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico