• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto con attacco femmina Doppler serie W (tubo dell'acqua), con filettatura maschio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-2WR
TS-3WR
TS-4WR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione filettatura femmina corrispondente

6.45 €

1 5 giorni Rc(PT)1/4

6.64 €

1 5 giorni Rc(PT)3/8

6.45 €

1 5 giorni Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale Resina acetalica (POM) Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Acqua
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico