Codice articolo del costruttore: TSF-2WR
Marca: JOPLAX
Prezzo: 6.45 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSF-2WR
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con filettatura femmina | Maschio/Femmina | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina acetalica (POM) | Materiale guarnizione | NBR | Liquido applicabile | Acqua |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande | Misura filettatura maschio corrispondente | R(PT)1/4 |
Pressione di esercizio normale | 0.98MPa o inf. | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0-50 |
Si trova sulla pagina di Giunto con attacco femmina Doppler serie W (tubo dell'acqua), con filettatura maschio, il codice articolo è il seguente: TSF-2WR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSF-2WR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali