Giunto con attacco femmina Joplax serie W (per tubi di mandata acqua) (in gomma fluorurata), in plastica antiurto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTV-2NR
TTV-3NR
TTV-4NR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo flessibile montato lato corrispondente
(Diametro interno φmm)

7.89 €

1 5 giorni 7

7.91 €

5 5 giorni 10

7.91 €

5 5 giorni 13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con portagomma Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale Resina acetalica (POM) Materiale guarnizione Gomma fluorurata Liquido applicabile Acqua
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico