Giunto con attacco femmina Joplax serie W (per l'uso con tubi dell'acqua) (in gommo fluorurata), con filettatura maschio

Giunto con attacco femmina Joplax serie W (per l'uso con tubi dell'acqua) (in gommo fluorurata), con filettatura maschio
Lightweight plastic joints for water piping. It is excellent in chemical resistance because fluorine rubber is used for all the sealing materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSV-2NR
TSV-3NR
TSV-4NR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione filettatura femmina corrispondente

7.49 €

5 5 giorni Rc(PT)1/4

7.50 €

5 5 giorni Rc(PT)3/8

7.50 €

5 5 giorni Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale Resina acetalica (POM) Materiale guarnizione Gomma fluorurata Liquido applicabile Acqua
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico