Giunto a innesto JOPLA serie W (per tubi dell'acqua), in plastica antiurto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JT-02W
JT-03W
JT-04W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tubo flessibile montato lato corrispondente
(Diametro interno φmm)

1.10 €

1 5 giorni 7

2.06 €

0.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

2.27 €

0.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con portagomma Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale corpo principale Resina acetalica (POM) Materiale guarnizione Senza materiale di tenuta Liquido applicabile Acqua
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico