Giunto a innesto Doppler serie W (tubo dell'acqua) – con filettatura maschio

Giunto a innesto Doppler serie W (tubo dell'acqua) – con filettatura maschio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Lightweight plastic joints for water piping. One-touch connection method enables easy desorbing.

[Features]
· Increased flow rate with new type of valve.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JS-02W
JS-03W
JS-04W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione filettatura femmina corrispondente

2.26 €

0.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Rc(PT)1/4

2.27 €

0.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Rc(PT)3/8

2.31 €

0.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale corpo principale Resina acetalica (POM) Materiale guarnizione Senza materiale di tenuta Liquido applicabile Acqua
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico