Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con filettatura maschio | Maschio/Femmina | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Materiale guarnizione | Gomma fluorurata | Liquido applicabile | Acqua |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande | Pressione di esercizio normale | 0.7MPa o inf. |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0-50 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione filettatura femmina corrispondente
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali