Interruttori di base piccoli / Form VX

Interruttori di base piccoli / Form VX
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
To detect light weight objects

[Features]
· Independent internal mechanism assures the high contact power even in load operation.
· It can be used in applications such as detection of light weight objects

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VX-01-1A2
VX-01-1A3
VX-01-1C23
VX-012-1A3
VX-013-1A3
VX-013-1C23
VX-014-1A3
VX-014-1C23
VX-015-1A3
VX-015-1C23
VX-016-1C23
VX-5-1A2
VX-5-1A3
VX-5-1C22
VX-51-1A3
VX-53-1C23
VX-54-1A3
VX-55-1A3
VX-56-1A3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Tensione nominale di esercizio AC
(V)
Tensione nominale di esercizio DC
(V)
Profilo leva Tipo di profilo a pressore Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Tipi di punto di contatto Materiale contatto Corrente nominale
(A)
Tipo corrente Attuatore Specifiche terminale Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)
(N)

6.03 €

4.76 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore12530-Stantuffo superiore1.2[Traversa] TraversaLega d'oro0.1CA/CCPulsante a pernoTerminale a saldare0.25

2.30 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore12530-Stantuffo superiore1.2[Traversa] TraversaLega d'oro0.1CA/CCPulsante a pernoTerminale a saldare0.49

2.61 €

1 Disponibile 6 giorni Con pressore12530-Stantuffo superiore1.2[Traversa] TraversaLega d'oro0.1CA/CCPulsante a perno#187 terminali a linguetta0.49

3.17 €

1 Disponibile 6 giorni Con pressore12530-Stantuffo superiore4[Traversa] TraversaLega d'oro0.1CA/CCLeva a cernieraTerminale a saldare0.29

2.78 €

1.31 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore12530-Stantuffo superiore9.0[Traversa] TraversaLega d'oro0.1CA/CCLeva a cerniera/lungaTerminale a saldare0.20

6.72 €

1 7 giorni Con pressore12530-Stantuffo superiore9.0[Traversa] TraversaLega d'oro0.1CA/CCLeva a cerniera/lunga#187 terminali a linguetta0.20

2.78 €

1.31 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore12530-Stantuffo superiore4[Traversa] TraversaLega d'oro0.1CA/CCLeva con cerniera simulataTerminale a saldare0.29

2.78 €

1.31 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)12530Leva con cerniera-4[Traversa] TraversaLega d'oro0.1CA/CCLeva con cerniera simulata#187 terminali a linguetta0.29

7.17 €

5.66 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore12530-Stantuffo superiore1.6[Traversa] TraversaLega d'oro0.1CA/CCLeva a cerniera corta con rotellaTerminale a saldare0.59

4.42 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo leva (a pressione)12530Leva con rotella-1.6[Traversa] TraversaLega d'oro0.1CA/CCLeva a cerniera corta con rotella#187 terminali a linguetta0.59

4.33 €

1 Disponibile 5 giorni Profilo leva (a pressione)12530Leva con rotella-4[Traversa] TraversaLega d'oro0.1CA/CCCerniera/rotella/leva#187 terminali a linguetta0.29

5.15 €

1 4 giorni Con pressore250--Stantuffo superiore1.2RivettoLega d'argento5ACPulsante a pernoTerminale a saldare0.25

10.59 €

1 7 giorni Con pressore250--Stantuffo superiore1.2RivettoLega d'argento5ACPulsante a pernoTerminale a saldare0.49

1.92 €

0.90 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore250--Stantuffo superiore1.2RivettoLega d'argento5ACPulsante a perno#187 terminali a linguetta0.25

2.48 €

1.14 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera-1.6RivettoLega d'argento5ACLeva a balestra corta con cernieraTerminale a saldare0.49

3.04 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera-9.0RivettoLega d'argento5ACLeva a cerniera/lunga#187 terminali a linguetta0.20

2.48 €

1.14 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)250-Leva con cerniera-4RivettoLega d'argento5ACLeva con cerniera simulataTerminale a saldare0.29

3.83 €

1 Disponibile 5 giorni Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella-1.6RivettoLega d'argento5ACLeva a cerniera corta con rotellaTerminale a saldare0.59

3.83 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo leva (a pressione)250-Leva con rotella-4RivettoLega d'argento5ACCerniera/rotella/levaTerminale a saldare0.29

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -25::80 Acquisizione dell'approvazione standard UL / CSA / EN Struttura di protezione IEC IP40
Materiale corpo principale Termoplastico Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N) Fino a 1 Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro
Durata meccanica(x10K volte) 5000 Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 600 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 10.3
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 15.9 Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 27.8 Posizione di montaggio leva Pulsante situato in posizione lontana rispetto alla posizione standard

Supporto tecnico