Interruttori di base Ultra piccoli / Form D3M

Interruttori di base Ultra piccoli / Form D3M
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Crimp connector saves wire, contribute to save man-hours
· Possible to save wire by crimp connector.
· Saves space by side drawing of terminal.
· 2-way fitting in case of actuator.
· Expanded fitting flexibility of switch.
· Fitting pitch same as SS type compact basic switch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D3M-01-3
D3M-01K1-3
D3M-01K2
D3M-01L2
D3M-01L2-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Profilo leva Tipo di profilo a pressore Forza richiesta su lato di spinta, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Tipo di contatto Attuatore Posizione di montaggio leva Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)
(N)

2.60 €

2.13 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore-Stantuffo superiore~20.6Polo singolo normalmente apertoPulsante a pernoNA1.50

2.84 €

1.33 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)Leva con cerniera-Fino a 11.2Polo singolo normalmente apertoLeva a cernieraPulsante situato in posizione vicina rispetto alla posizione standard0.50

5.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)Leva con cerniera-Fino a 11.2Polo singolo normalmente chiusoCerniera/rotella/levaPulsante situato in posizione vicina rispetto alla posizione standard0.50

3.58 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo leva (a pressione)Leva con cerniera-Fino a 10.7Polo singolo normalmente chiusoCerniera/rotella/levaPulsante situato in posizione lontana rispetto alla posizione standard1.00

3.58 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo leva (a pressione)Leva con cerniera-Fino a 10.7Polo singolo normalmente apertoCerniera/rotella/levaPulsante situato in posizione lontana rispetto alla posizione standard1.00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale di esercizio DC(V) 30 Gamma di temperature di esercizio(°C) -25::85 Acquisizione dell'approvazione standard UL / CSA / EN
Struttura di protezione IEC IP40 Materiale corpo principale Termoplastico Tipi di punto di contatto Traversa
Materiale contatto Lega d'oro Durata meccanica(x10K volte) 50 Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 400
Corrente nominale(A) 0.1 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 7 Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 10
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 29.2 Tipo corrente DC

Supporto tecnico