Interruttori di base estremamente piccoli / Form J

Interruttori di base estremamente piccoli / Form J
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Though ultra compact, high capacity opening and closing (7 A AC250V) possible snap action switch.
· It can be used in the applications wherein space efficiency is considered to be necessary

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J-7
J-7-V
J-7-V2
J-7-V3
J-7-V4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Profilo leva Tipo di profilo a pressore Forza richiesta su lato di spinta, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Attuatore Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)
(N)

20.95 €

1 Disponibile 6 giorni Con pressore-Stantuffo superiore~20.68.912.7Pulsante a perno1.37

23.31 €

1 Disponibile 6 giorni Profilo leva (a pressione)Leva con cerniera-Fino a 11.711.4514.7Leva a balestra corta con cerniera0.49

21.55 €

10.34 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)Leva con rotella-Fino a 12.711.4514.7Cerniera/rotella/leva0.33

20.50 €

9.84 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)Leva con cerniera-Fino a 12.911.4514.7Leva a cerniera0.29

20.50 €

9.84 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)Leva con cerniera-Fino a 14.511.4514.7Leva a cerniera/lunga0.20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale di esercizio AC(V) 125 / 250 Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Acquisizione dell'approvazione standard UL / CSA
Struttura di protezione IEC IP40 Materiale corpo principale Termoplastico Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro
Tipi di punto di contatto Rivetto Materiale contatto Lega d'argento Durata meccanica(x10K volte) 1000
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 400 Corrente nominale(A) 7 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 5.1
Tipo corrente AC

Supporto tecnico